8103-448-015 - Produto substituído

Produto 8103-448-015 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN7502.

8103-448-015
8103-448-015

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0308, 0.375 in X 0.125 in, Não pré-carregado, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.89 in
[B]0.317 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
[TH]11/16-24 UNEF-2A 
Diâmetro do mancal de esferas0.078 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.375 in
percurso por rev. do eixo0.125 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeR-0308 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas108 
Temperature Max300 °F
Weight0.25 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?