50 TCM CTL 6000.000 - Prodotto obsoleto

Produto 50 TCM CTL 6000.000 agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

50 TCM CTL 6000.000
Encaixe T

, Encaixe T, métrico, 50 mm Diâmetro, PadrãoRockwell C Mín. 50

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Corte à medida:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 50.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Nenhum(a)
Material, eixo Aço carbono CF53
Acabamento da superfície 0,25 Ra µm
Dureza Rockwell C Mín. 50
Comprimento 6.000,0 mm / 236,2 in
Diâmetro 50 mm / 1,969 in
Peso 92,400 kg/m / 668,330 lbs/ft
Cônico 0,0040 mm / 0,0002 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?