K2XP1.2G30-24V-36 - Produkt przestarzały

Produkt K2XP1.2G30-24V-36 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XP1.2G30-24V-36
K2XP1.2G30-24V-36

Actuator, B-Track, 24 Vdc, 2800 lbf, 36 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[S]36 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Voltage24 Vdc 

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic2800 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?