XD48B200-0750LLXRMMSN

XD48B200-0750LLXRMMSN

액추에이터, Electrak XD, 48 Vdc, 동적 하중: 20kN(20mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 750 mm, 컨트롤: 저위 신호 모터 전환 + 엔드 오브 스크로크 표시 출력

리드 타임:  3 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2466.45 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 1,003.2 mm (39.496 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 25.3 mm (0.996 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 750.0 mm (29.528 in)

명세서

사양
어댑터 위치 표준
회전 방지 Yes
인증 CE
엔드 플레이, 최대 1.200 mm / 0.047 in
IP 등급, 동적 66
IP 등급, 정적 66, 67, 69K
수동 오버라이드 Yes
재료 E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 750.00 mm / 29.53 in
스트로크 중간 보호 전자식 하중 모니터링
나사 유형
최대 온도 70 °C / 158 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 Yes
전압 48 Vdc
최대 전류 소모 14.0 amp
무게 18.700 kg / 41.226 lbs
통합 모터 제어 Yes
전자 부하 모니터링 Yes
제어 로우 레벨 스위칭
피드백 스트로크 끝단
일련 번호가 있는 Yes
스마트 액추에이션 Yes
스트로크 공차 1.200 mm / 0.047 in
액체 포함 여부 No
반품 가능 No
보증 12개월

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
동적 하중 20,000 N / 4,496 lbf
정적 하중 32,000 N / 7,194 lbf
최대 속도 20.00 mm/s / 0.79 in/s
최소 속도 20.00 mm/s / 0.79 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?