XD48B200-0250COORMMMM

XD48B200-0250COORMMMM

액추에이터, Electrak XD, 48 Vdc, 동적 하중: 20kN(20mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 250 mm, 컨트롤: CANOpen + 개방형 루프 속도 제어(진단, 위치, 속도, 전류 소모 피드백 + 오버로드 표시 포함), 보조 케이블 길이:

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2466.45 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 546.8 mm (21.528 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 68.9 mm (2.713 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 250.0 mm (9.843 in)

명세서

사양
Adapter Position 90도 회전됨
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
Nominal Stroke 250.00 mm / 9.84 in
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 48 Vdc
Maximum Current Draw 14.0 amp
Weight 13.500 kg / 29.762 lbs
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control CAN Open
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
Load, Dynamic 20,000 N / 4,496 lbf
Load, Static 32,000 N / 7,194 lbf
Max Speed 20.00 mm/s / 0.79 in/s
Min Speed 20.00 mm/s / 0.79 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?