XD48B080-0650COORMMSN

XD48B080-0650COORMMSN

액추에이터, Electrak XD, 48 Vdc, 동적 하중: 8.0kN @50 mm/s, 1000mm, 최대 스트로크 길이: 650 mm, 컨트롤: CANOpen + 개방형 루프 속도 제어(진단, 위치, 속도, 전류 소모 피드백 + 오버로드 표시 포함), 보조 케이블 길이:

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2466.45 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 903.2 mm (35.559 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 25.3 mm (0.996 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 650.0 mm (25.591 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
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
Nominal Stroke 650.00 mm / 25.59 in
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 48 Vdc
Maximum Current Draw 14.0 amp
Weight 17.700 kg / 39.022 lbs
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control CAN Open
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
Load, Dynamic 8,000 N / 1,798 lbf
Load, Static 16,000 N / 3,597 lbf
Max Speed 50.00 mm/s / 1.97 in/s
Min Speed 50.00 mm/s / 1.97 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?