XD24B200-0250LLX-MMSM

XD24B200-0250LLX-MMSM

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 20kN(20mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 250 mm, 컨트롤: 저위 신호 모터 전환 + 엔드 오브 스크로크 표시 출력

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2192.40 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 546.8 mm (21.528 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 68.9 mm (2.713 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 250.0 mm (9.843 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
Anti-Rotation Yes
Certifications CE
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic 66
IP Rating, Static 66, 67, 69K
Manual Override No
Material E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 250.00 mm / 9.84 in
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Maximum Current Draw 28.0 amp
Weight 13.500 kg / 29.762 lbs
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control Low Level Switching
Feedback End of Stroke
Serialized Yes
Smart Actuation Yes
Stroke Tolerance 1.200 mm / 0.047 in
Contains Liquids No
Returnable No
Warranty 12개월

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic 20,000 N / 4,496 lbf
Load, Static 32,000 N / 7,194 lbf
Max Speed 16.00 mm/s / 0.63 in/s
Min Speed 16.00 mm/s / 0.63 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?