XD24B200-0200CNO-MMSM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 20kN(20mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 200 mm, 컨트롤: CANbus J1939 + 개방형 루프 속도 제어(진단, 위치, 속도, 전류 소모 피드백 + 오버로드 표시 포함)
- Electrak® XD – 시장을 선도하는 스트로크, 하중 및 제어 옵션으로 유압 장치를 대체하기에 가장 적합한 고성능 선형 액추에이터
- 탁월한 환경 보호. IP69K(정적), IP67(정적) 및 IP66(동적) 등급은 Electrak XD가 가장 혹독한 환경도 견딜 수 있음을 입증함.
- 500시간 동안 염분 분무 테스트
- RoHS 및 REACH (EU) 인증. CE 준수
- 수동 오버라이드 및 브레이크 출시 옵션
- 표준 회전 방지 작동
- 통합 충격 하중 완충 옵션
- 무브러시 모터 설계로 듀티 사이클 및 수명 연장