XD24B160-0600LXXRMMMM

XD24B160-0600LXXRMMMM

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 16kN(25mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 600 mm, 컨트롤: 저위 신호 모터 전환

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2322.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 896.8 mm (35.307 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 68.9 mm (2.713 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 600.0 mm (23.622 in)

명세서

사양
Adapter Position 90도 회전됨
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
Nominal Stroke 600.00 mm / 23.62 in
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Maximum Current Draw 28.0 amp
Weight 17.100 kg / 37.699 lbs
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
Load, Dynamic 16,000 N / 3,597 lbf
Load, Static 32,000 N / 7,194 lbf
Max Speed 25.00 mm/s / 0.98 in/s
Min Speed 25.00 mm/s / 0.98 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?