XD24B160-0350CNO-MMSN

XD24B160-0350CNO-MMSN

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 16kN(25mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 350 mm, 컨트롤: CANbus J1939 + 개방형 루프 속도 제어(진단, 위치, 속도, 전류 소모 피드백 + 오버로드 표시 포함)

리드 타임:  3 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2247.21 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 603.2 mm (23.748 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 25.3 mm (0.996 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 350.0 mm (13.780 in)