XD24B080-1050CNO-MMSN

XD24B080-1050CNO-MMSN

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 8.0kN @50 mm/s, 1000mm, 최대 스트로크 길이: 1050 mm, 컨트롤: CANbus J1939 + 개방형 루프 속도 제어(진단, 위치, 속도, 전류 소모 피드백 + 오버로드 표시 포함)

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2576.07 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 1,303.2 mm (51.307 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 25.3 mm (0.996 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 1,050.0 mm (41.339 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
Anti-Rotation Yes
Certifications CE
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic 66
IP Rating, Static 66, 67, 69K
Manual Override No
Material E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 1,050.00 mm / 41.34 in
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Maximum Current Draw 28.0 amp
Weight 21.900 kg / 48.281 lbs
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control CAN bus J1939
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
Load, Dynamic 8,000 N / 1,798 lbf
Load, Static 16,000 N / 3,597 lbf
Max Speed 50.00 mm/s / 1.97 in/s
Min Speed 50.00 mm/s / 1.97 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?