XD24B080-1000PLS-MMSM

XD24B080-1000PLS-MMSM

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 8.0kN @50 mm/s, 1000mm, 최대 스트로크 길이: 1000 mm, 컨트롤: 저위 신호 모터 전환 + 프로그래밍이 가능한 엔드 오브 스트로크 리미트

리드 타임:  3 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2493.86 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 1,296.8 mm (51.055 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 68.9 mm (2.713 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 1,000.0 mm (39.370 in)

명세서

사양
어댑터 위치 표준
회전 방지 Yes
인증 CE
엔드 플레이, 최대 1.200 mm / 0.047 in
IP 등급, 동적 66
IP 등급, 정적 66, 67, 69K
수동 오버라이드 No
재료 E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 1,000.00 mm / 39.37 in
스트로크 중간 보호 전자식 하중 모니터링
나사 유형
최대 온도 70 °C / 158 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 Yes
전압 24 Vdc
최대 전류 소모 28.0 amp
무게 21.300 kg / 46.958 lbs
통합 모터 제어 Yes
전자 부하 모니터링 Yes
제어 로우 레벨 스위칭
피드백 None
일련 번호가 있는 Yes
스마트 액추에이션 Yes
스트로크 공차 1.200 mm / 0.047 in
액체 포함 여부 No
반품 가능 No
보증 12개월

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
동적 하중 8,000 N / 1,798 lbf
정적 하중 16,000 N / 3,597 lbf
최대 속도 50.00 mm/s / 1.97 in/s
최소 속도 50.00 mm/s / 1.97 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?