XD24B080-0150LXXRMMMN

XD24B080-0150LXXRMMMN

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 8.0kN @50 mm/s, 1000mm, 최대 스트로크 길이: 150 mm, 컨트롤: 저위 신호 모터 전환

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1998.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – 시장을 선도하는 스트로크, 하중 및 제어 옵션으로 유압 장치를 대체하기에 가장 적합한 고성능 선형 액추에이터
  • 탁월한 환경 보호. IP69K(정적), IP67(정적) 및 IP66(동적) 등급은 Electrak XD가 가장 혹독한 환경도 견딜 수 있음을 입증함.
  • 500시간 동안 염분 분무 테스트
  • RoHS 및 REACH (EU) 인증. CE 준수
  • 수동 오버라이드 및 브레이크 출시 옵션
  • 표준 회전 방지 작동
  • 통합 충격 하중 완충 옵션
  • 무브러시 모터 설계로 듀티 사이클 및 수명 연장

측정

측정
크기
A 403.2 mm (15.874 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 25.3 mm (0.996 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 150.0 mm (5.906 in)

명세서

사양
Adapter Position 90도 회전됨
Anti-Rotation Yes
Certifications CE
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic 66
IP Rating, Static 66, 67, 69K
Manual Override Yes
Material E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 150.00 mm / 5.91 in
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Maximum Current Draw 28.0 amp
Weight 12.400 kg / 27.337 lbs
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control Low Level Switching
Feedback None
Serialized Yes
Smart Actuation Yes
Stroke Tolerance 1.200 mm / 0.047 in
Contains Liquids No
Returnable No
Warranty 12개월

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic 8,000 N / 1,798 lbf
Load, Static 16,000 N / 3,597 lbf
Max Speed 50.00 mm/s / 1.97 in/s
Min Speed 50.00 mm/s / 1.97 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?