XCT7505L

XCT7505L
리드 너트

XCT, 백래시 방지, 아세탈, 0.75 in x 0.2 in 리드 너트, 왼쪽 나사산 방향, 250 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$186.88 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • XC 모델 백래시 방지 어셈블리에는 최고급 백래시 방지 너트 설계가 적용되었습니다. 특허받은 고유한 ActiveCAM™은 높은 축 강성, 제로 백래시, 절대 최소 항력 토크를 특징으로 합니다. 이러한 이점으로 인해 어셈블리는 가격이 더 낮고 성능과 내구성은 더 뛰어납니다.
  • ActiveCAM™은 자동으로 마모를 조정하여 너트 수명 주기 동안 제로 백래시를 보장합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 41.4 mm (1.63 in)
B Max 73.7 mm (2.90 in)
C 12.7 mm (0.50 in)
TH 1 3/8-16