XCT3708

XCT3708
리드 너트

XCT, 백래시 방지, 아세탈, 0.375 in x 0.125 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 25 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$59.54 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • XC 모델 백래시 방지 어셈블리에는 최고급 백래시 방지 너트 설계가 적용되었습니다. 특허받은 고유한 ActiveCAM™은 높은 축 강성, 제로 백래시, 절대 최소 항력 토크를 특징으로 합니다. 이러한 이점으로 인해 어셈블리는 가격이 더 낮고 성능과 내구성은 더 뛰어납니다.
  • ActiveCAM™은 자동으로 마모를 조정하여 너트 수명 주기 동안 제로 백래시를 보장합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 20.6 mm (0.81 in)
B Max 47.8 mm (1.88 in)
C 6.4 mm (0.25 in)
TH 5/8-18