XCT2-10X2M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
XCT, 백래시 방지, 아세탈, 10 mm x 4 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 111 N 최대 동적 하중
- XC 모델 백래시 방지 어셈블리에는 최고급 백래시 방지 너트 설계가 적용되었습니다. 특허받은 고유한 ActiveCAM™은 높은 축 강성, 제로 백래시, 절대 최소 항력 토크를 특징으로 합니다. 이러한 이점으로 인해 어셈블리는 가격이 더 낮고 성능과 내구성은 더 뛰어납니다.
- ActiveCAM™은 자동으로 마모를 조정하여 너트 수명 주기 동안 제로 백래시를 보장합니다.