XCMT3-1824

XCMT3-1824
리드 너트

XCMT, 백래시 방지, 아세탈, 0.188 in x 0.125 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 5 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$47.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • XC 모델 백래시 방지 어셈블리에는 최고급 백래시 방지 너트 설계가 적용되었습니다. 특허받은 고유한 ActiveCAM™은 높은 축 강성, 제로 백래시, 절대 최소 항력 토크를 특징으로 합니다. 이러한 이점으로 인해 어셈블리는 가격이 더 낮고 성능과 내구성은 더 뛰어납니다.
  • ActiveCAM™은 자동으로 마모를 조정하여 너트 수명 주기 동안 제로 백래시를 보장합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 12.7 mm (0.50 in)
B Max 22.9 mm (0.90 in)
C 5.1 mm (0.20 in)
TH 7/16-20

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 4.78 mm (0.188 in)
리드 3.18 mm (0.125 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0
항력 토크 <1
효율성 69%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 22.2 N (5.0 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?