XCF3720L

XCF3720L
리드 너트

XCF, 백래시 방지, 아세탈, 0.375 in x 0.05 in 리드 너트, 왼쪽 나사산 방향, 25 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$55.61 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • XC 모델 백래시 방지 어셈블리에는 최고급 백래시 방지 너트 설계가 적용되었습니다. 특허받은 고유한 ActiveCAM™은 높은 축 강성, 제로 백래시, 절대 최소 항력 토크를 특징으로 합니다. 이러한 이점으로 인해 어셈블리는 가격이 더 낮고 성능과 내구성은 더 뛰어납니다.
  • ActiveCAM™은 자동으로 마모를 조정하여 너트 수명 주기 동안 제로 백래시를 보장합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 20.6 mm (0.81 in)
B Max 47.8 mm (1.88 in)
D 38.9 mm (1.53 in)
E 5.1 mm (0.20 in)
F 5.1 mm (0.20 in)
I 12.2 mm (0.48 in)
BCD 28.6 mm (1.13 in)

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 9.53 mm (0.375 in)
리드 1.27 mm (0.050 in)
나사산 방향 왼쪽
너트 장착 스타일 플랜지
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0
항력 토크 1 - 3
효율성 31%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 111.2 N (25.0 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?