TWN8OPN-DP

TWN8OPN-DP
슈퍼 볼 부싱 베어링

SUPER, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Not Corrosion Resistant, 통합 복동식 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$276.65 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 자가 정렬 기능이 있는 Super Ball Bushing 베어링은 경량이며 낮은 마찰 계수로 조정할 수 있습니다.
  • 마모에 강한 가공 폴리머 리테이너와 외부 슬리브는 중요한 고속 응용분야에서 관성과 소음을 줄여줍니다.
  • 빠르게 유동 상태가 되는 베어링 플레이트입니다. Super Ball Bushing Bearing을 조정 가능한 하우징에 설치하면 특정 직경 핏업으로 조정하여 정확하고 반복적인 움직임을 구현할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 50.80 mm (2.000 in)
a 30.00 ° (30.000 °)
A1 17.53 mm (0.690 in)
A2 19.05 mm (0.750 in)
B 88.90 mm (3.500 in)
d 12.70 mm (0.500 in)
E 7.87 mm (0.310 in)
E1 42.88 mm (1.688 in)
E2 63.50 mm (2.500 in)
F1 6.35 mm (0.250 in)
G 14.22 mm (0.560 in)
G1 44.45 mm (1.750 in)
G2 Alemite 1877
H 17.45 mm (0.687 in)
H1 28.70 mm (1.130 in)
N 4.06 mm (0.160 in)
N #6

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰
무게 0.181 kg / 0.4 lbs
공칭 직경 12.700 mm / 0.5 in
길이 88.900 mm / 3.5 in
높이 28.702 mm / 1.13 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 2,046.182 N / 460 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?