SSUTWNO24WW-NBDP

SSUTWNO24WW-NBDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 인치

SSU, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, 2개의 와이퍼, 통합 복동식 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 이 일반적인 자가 정렬 베어링은 Super Ball Bushing®에 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
  • 독특한 설계의 스틸 밴드는 베어링의 ID 핏업과 자가 정렬 기능을 장기간 사용할 수 있도록 해줍니다.
  • 일반적인 자가 정렬 기능은 볼 트랙 사이의 부하 분산을 최적화하며 베어링 플레이트 전체에서 볼의 부하를 균일하게 해줍니다.
  • 이 특허받은 제품은 일반적인 스틸 리니어 볼 부싱 베어링에 6배의 부하 용량 또는 216 x L10의 작동 수명은 물론 부드럽고, 조용하고, 반발력이 적은 직선 운동을 제공합니다.

측정

측정
크기
A 120.65 mm (4.750 in)
a 30.00 ° (30.000 °)
A1 44.45 mm (1.750 in)
A2 47.75 mm (1.880 in)
B 228.60 mm (9.000 in)
d 38.10 mm (1.500 in)
E 15.75 mm (0.620 in)
E1 104.78 mm (4.125 in)
E2 165.10 mm (6.500 in)
F1 12.70 mm (0.500 in)
G 44.45 mm (1.750 in)
G1 114.30 mm (4.500 in)
G2 1/4-28
H 44.45 mm (1.750 in)
H1 74.68 mm (2.940 in)
N 7.11 mm (0.280 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
윤활 옵션 DP
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Nylon Balls
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰 WW
무게 3.121 kg / 6.88 lbs
공칭 직경 38.100 mm / 1.5 in
길이 228.600 mm / 9 in
높이 74.676 mm / 2.94 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 3,451.820 N / 776 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?