SSUTWNA16-DP

SSUTWNA16-DP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 인치

SSU, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 1.000 in, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, 와이퍼 없음, 통합 복동식 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$402.23 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 이 일반적인 자가 정렬 베어링은 Super Ball Bushing®에 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
  • 독특한 설계의 스틸 밴드는 베어링의 ID 핏업과 자가 정렬 기능을 장기간 사용할 수 있도록 해줍니다.
  • 일반적인 자가 정렬 기능은 볼 트랙 사이의 부하 분산을 최적화하며 베어링 플레이트 전체에서 볼의 부하를 균일하게 해줍니다.
  • 이 특허받은 제품은 일반적인 스틸 리니어 볼 부싱 베어링에 6배의 부하 용량 또는 216 x L10의 작동 수명은 물론 부드럽고, 조용하고, 반발력이 적은 직선 운동을 제공합니다.

측정

측정
크기
A 82.55 mm (3.250 in)
A2 60.45 mm (2.380 in)
B 152.40 mm (6.000 in)
d 25.40 mm (1.000 in)
E 15.75 mm (0.620 in)
E1 73.03 mm (2.875 in)
E2 114.30 mm (4.500 in)
F 49.28 mm (1.940 in)
F1 9.65 mm (0.380 in)
G 30.23 mm (1.190 in)
G1 76.20 mm (3.000 in)
G2 1/4-28
H 30.15 mm (1.187 in)
H1 55.63 mm (2.190 in)
N 5.59 mm (0.220 in)