SSUFB12WW-CR

SSUFB12WW-CR
슈퍼 스마트 볼 베어링, 인치

SSU, 볼 부싱 베어링 플랜지형 필로우 블록, 0.750 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, 2개의 와이퍼, 통합 복동식 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 이 일반적인 자가 정렬 베어링은 Super Ball Bushing®에 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
  • 독특한 설계의 스틸 밴드는 베어링의 ID 핏업과 자가 정렬 기능을 장기간 사용할 수 있도록 해줍니다.
  • 일반적인 자가 정렬 기능은 볼 트랙 사이의 부하 분산을 최적화하며 베어링 플레이트 전체에서 볼의 부하를 균일하게 해줍니다.
  • 이 특허받은 제품은 일반적인 스틸 리니어 볼 부싱 베어링에 6배의 부하 용량 또는 216 x L10의 작동 수명은 물론 부드럽고, 조용하고, 반발력이 적은 직선 운동을 제공합니다.

측정

측정
크기
A 60.45 mm (2.380 in)
B 52.32 mm (2.060 in)
d 19.05 mm (0.750 in)
E1 44.45 mm (1.750 in)
F1 11.18 mm (0.440 in)
G1 22.61 mm (0.890 in)
N 5.59 mm (0.220 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.CorrisionResistant
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰 WW
무게 0.236 kg / 0.52 lbs
공칭 직경 19.050 mm / 0.75 in
길이 52.324 mm / 2.06 in
높이 60.452 mm / 2.38 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 3,518.543 N / 791 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?