SSJTWNOM40-CRLL

SSJTWNOM40-CRLL
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 40mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 90.00 mm (3.543 in)
A1 45.00 mm (1.772 in)
B 175.00 mm (6.890 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
E1 65.00 mm (2.559 in)
E2 140.00 mm (5.512 in)
H1 72.00 mm (2.835 in)
N 10.00 mm (0.394 in)