SSJTWNOM40

SSJTWNOM40
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 40mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$953.98 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

측정

측정
크기
A 90.00 mm (3.543 in)
A1 45.00 mm (1.772 in)
B 175.00 mm (6.890 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
E1 65.00 mm (2.559 in)
E2 140.00 mm (5.512 in)
H1 72.00 mm (2.835 in)
N 10.00 mm (0.394 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰
무게 3.63 kg / 8.003 lbs
공칭 직경 40 mm / 1.575 in
길이 175 mm / 6.890 in
높이 72 mm / 2.835 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 27400 N / 6,159.765 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?