SSJTWNOM30-NBDP

SSJTWNOM30-NBDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 30mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 70.00 mm (2.756 in)
A1 35.00 mm (1.378 in)
B 140.00 mm (5.512 in)
d 30.00 mm (1.181 in)
E1 50.00 mm (1.969 in)
E2 110.00 mm (4.331 in)
H1 55.00 mm (2.165 in)
N 8.00 mm (0.315 in)