SSJTWNM40-NBDP

SSJTWNM40-NBDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 40mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 102.00 mm (4.016 in)
A1 51.00 mm (2.008 in)
B 175.00 mm (6.890 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
E1 80.00 mm (3.150 in)
E2 140.00 mm (5.512 in)
H1 75.00 mm (2.953 in)
N 8.70 mm (0.343 in)