SSJTWNM30-CRDP

SSJTWNM30-CRDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 30mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 78.00 mm (3.071 in)
A1 39.00 mm (1.535 in)
B 140.00 mm (5.512 in)
d 30.00 mm (1.181 in)
E1 58.00 mm (2.283 in)
E2 110.00 mm (4.331 in)
H1 57.00 mm (2.244 in)
N 7.00 mm (0.276 in)