SSJTWNM25-LL

SSJTWNM25-LL
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 25mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 76.00 mm (2.992 in)
A1 38.00 mm (1.496 in)
B 130.00 mm (5.118 in)
d 25.00 mm (0.984 in)
E1 54.00 mm (2.126 in)
E2 100.00 mm (3.937 in)
H1 51.00 mm (2.008 in)
N 7.00 mm (0.276 in)