SSJTWNM20-NBDP

SSJTWNM20-NBDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 20mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 54.00 mm (2.126 in)
A1 27.00 mm (1.063 in)
B 96.00 mm (3.780 in)
d 20.00 mm (0.787 in)
E1 40.00 mm (1.575 in)
E2 70.00 mm (2.756 in)
H1 41.00 mm (1.614 in)
N 5.20 mm (0.205 in)