SSJTWNM16-CRDP

SSJTWNM16-CRDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 16mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 50.00 mm (1.969 in)
A1 25.00 mm (0.984 in)
B 85.00 mm (3.346 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
E1 36.00 mm (1.417 in)
E2 60.00 mm (2.362 in)
H1 37.00 mm (1.457 in)
N 4.30 mm (0.169 in)