SSJPBOM25-NBA

SSJPBOM25-NBA
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 25mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 60.00 mm (2.362 in)
A1 30.00 mm (1.181 in)
B 65.00 mm (2.559 in)
d 25.00 mm (0.984 in)
E1 40.00 mm (1.575 in)
E2 40.00 mm (1.575 in)
H1 47.00 mm (1.850 in)
N 6.00 mm (0.236 in)