SSJPBOM20-NBADP

SSJPBOM20-NBADP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 20mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 48.00 mm (1.890 in)
A1 24.00 mm (0.945 in)
B 50.00 mm (1.969 in)
d 20.00 mm (0.787 in)
E1 35.00 mm (1.378 in)
E2 35.00 mm (1.378 in)
H1 38.00 mm (1.496 in)
N 6.00 mm (0.236 in)