SSJPBOM16-CRLL

SSJPBOM16-CRLL
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 16mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 45.00 mm (1.772 in)
A1 22.50 mm (0.886 in)
B 45.00 mm (1.772 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
E1 32.00 mm (1.260 in)
E2 30.00 mm (1.181 in)
H1 33.00 mm (1.299 in)
N 5.00 mm (0.197 in)