SSJM40WW-CRDP

SSJM40WW-CRDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 40mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
C 80.00 mm (3.150 in)
C1 60.50 mm (2.382 in)
C2 2.10 mm (0.083 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
D 60.00 mm (2.362 in)