SSJM40W-CRDP

SSJM40W-CRDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 40mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
C 80.00 mm (3.150 in)
C1 60.50 mm (2.382 in)
C2 2.10 mm (0.083 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
D 60.00 mm (2.362 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.CorrisionResistant
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 W
무게 0.392 kg / 0.864 lbs
공칭 직경 40 mm / 1.575 in
외경 60 mm / 2.362 in
길이 80 mm / 3.150 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 9590 N / 2,155.918 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?