SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 30mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
a 50.00 ° (50.000 °)
C 64.00 mm (2.520 in)
C1 44.50 mm (1.752 in)
C2 1.85 mm (0.073 in)
d 30.00 mm (1.181 in)
D 45.00 mm (1.772 in)
E 15.00 mm (0.591 in)
F 3.00 mm (0.118 in)