SSJM25W-NBDPRP

SSJM25W-NBDPRP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 25mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
C 59.00 mm (2.323 in)
C1 41.00 mm (1.614 in)
C2 1.85 mm (0.073 in)
d 25.00 mm (0.984 in)
D 40.00 mm (1.575 in)