SSJM25OPN-CRDP

SSJM25OPN-CRDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 25mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
a 50.00 ° (50.000 °)
C 59.00 mm (2.323 in)
C1 41.00 mm (1.614 in)
C2 1.85 mm (0.073 in)
d 25.00 mm (0.984 in)
D 40.00 mm (1.575 in)
E 12.00 mm (0.472 in)
F 3.00 mm (0.118 in)