SSJM20-CRDP

SSJM20-CRDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 20mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
C 42.00 mm (1.654 in)
C1 30.50 mm (1.201 in)
C2 1.60 mm (0.063 in)
d 20.00 mm (0.787 in)
D 32.00 mm (1.260 in)