SSJM16W-LL

SSJM16W-LL
슈퍼 스마트 볼 베어링, JIS

SSJ, 볼 부싱 베어링, 16mm, Not Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
C 37.00 mm (1.457 in)
C1 26.50 mm (1.043 in)
C2 1.60 mm (0.063 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
D 28.00 mm (1.102 in)