SSETWNOAM20DD-DP

SSETWNOAM20DD-DP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 20mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 60.00 mm (2.362 in)
a 50.00 ° (50.000 °)
A1 30.00 mm (1.181 in)
B 104.00 mm (4.094 in)
d 20.00 mm (0.787 in)
E1 45.00 mm (1.772 in)
E2 76.00 mm (2.992 in)
H1 41.00 mm (1.614 in)
N 6.60 mm (0.260 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 DD
공칭 직경 20 mm / 0.787 in
길이 104 mm / 4.094 in
높이 41 mm / 1.614 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 8000 N / 1,798.472 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?