SSEPBM20DD-NBDP

SSEPBM20DD-NBDP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 20mm, Self-Aligning, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant, 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 60.00 mm (2.362 in)
A1 30.00 mm (1.181 in)
B 54.00 mm (2.126 in)
d 20.00 mm (0.787 in)
E1 45.00 mm (1.772 in)
E2 32.00 mm (1.260 in)
H1 50.00 mm (1.969 in)
N 6.60 mm (0.260 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
윤활 옵션 DP
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Nylon Balls
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 DD
무게 0.35 kg / 0.772 lbs
공칭 직경 20 mm / 0.787 in
길이 54 mm / 2.126 in
높이 50 mm / 1.969 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 400 N / 89.924 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?