SSEPBAM40DD-DP

SSEPBAM40DD-DP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 40mm, Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant, 씰

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 108.00 mm (4.252 in)
A1 54.00 mm (2.126 in)
B 91.00 mm (3.583 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
E1 86.00 mm (3.386 in)
E2 58.00 mm (2.283 in)
H1 91.00 mm (3.583 in)
N 10.50 mm (0.413 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 폐쇄형
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 DD
무게 1.84 kg / 4.057 lbs
공칭 직경 40 mm / 1.575 in
길이 91 mm / 3.583 in
높이 91 mm / 3.583 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 13700 N / 3,079.883 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?