SSEM30OPNWW-NBLLRP

SSEM30OPNWW-NBLLRP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링, 30mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
a 55.00 ° (55.000 °)
C 68.00 mm (2.677 in)
C1 52.16 mm (2.054 in)
C2 1.85 mm (0.073 in)
d 30.00 mm (1.181 in)
D 47.00 mm (1.850 in)
E 13.70 mm (0.539 in)
F 3.00 mm (0.118 in)
T 2.00 mm (0.079 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
윤활 옵션 LL
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Nylon Balls
롤 팩 롤 팩
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 WW
무게 0.163 kg / 0.359 lbs
공칭 직경 30 mm / 1.181 in
외경 47 mm / 1.850 in
길이 68 mm / 2.677 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 830 N / 186.591 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?