SSEM20OPNW-CR

SSEM20OPNW-CR
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링, 20mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
a 50.00 ° (50.000 °)
C 45.00 mm (1.772 in)
C1 31.59 mm (1.244 in)
C2 1.60 mm (0.063 in)
d 20.00 mm (0.787 in)
D 32.00 mm (1.260 in)
E 10.00 mm (0.394 in)
F 3.00 mm (0.118 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.CorrisionResistant
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 W
무게 0.054 kg / 0.119 lbs
공칭 직경 20 mm / 0.787 in
외경 32 mm / 1.260 in
길이 45 mm / 1.772 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 2800 N / 629.465 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?