SSEM16OPNW-DP

SSEM16OPNW-DP
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링, 16mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
a 70.00 ° (70.000 °)
C 36.00 mm (1.417 in)
C1 24.93 mm (0.981 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
D 26.00 mm (1.024 in)
E 9.00 mm (0.354 in)
F 3.00 mm (0.118 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 W
무게 0.023 kg / 0.051 lbs
공칭 직경 16 mm / 0.630 in
외경 26 mm / 1.024 in
길이 36 mm / 1.417 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 2200 N / 494.580 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?