SS00937525-BOX

SS00937525
정밀 볼

경화강 440C, 3/32 in 직경, 등급: 24, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 60,000

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$992.35 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Type 440C 스테인리스강은 크롬강과 물리적 속성이 비슷하나 대부분의 일반적인 유동액에 대한 내부식성은 크롬강이 더 높습니다.
  • 흔히 특수 방사형 베어링, 선형 베어링, 볼 스크류, 점검 밸브 및 플러그 볼에 사용됩니다.
  • Thomson의 440C 제품은 AMS-5630의 화학적 요구 사항을 충족하며, HRC 60-67로 경화 투과되어 세세한 표면 마감과 높은 하중 용량을 달성합니다. Thomson의 모든 스테인리스강은 부동화됩니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 0.0938 in (2.381 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] 구형률 - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] 표면 마감 - 2 in (0.04 µm)

명세서

사양
직경 0.0938 in (2.381 mm)
게이지 표준 직경
Material Spec AMS-5630
등급 24
무게 0.000120 lbs (0.000054 kg)
상자 수량 60,000
상자 무게 7.17 lbs (3.25 kg)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?