SRT6572

SRT6572
Ball Screw

볼너트, 0.631 in X 0.500 in, Thread Direction: 오른쪽, ±0.004 in/ft, Number Of Starts: 2

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$410.05 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest .01 in


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.
  • 스크류에 흑색 산화물 코팅 포함
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.

측정

측정
크기
D1 16.03 mm (0.631 in)
D2 12.70 mm (0.500 in)
D3 12.00 mm (0.472 in)