SRT0615
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 스크류, 1.500 in X 1.000 in, Thread Direction: 왼쪽, ±0.004 in/ft, Number Of Starts: 2
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  To the nearest .01 in
- 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
- 스크류만, 볼 너트 없음
- *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.
- 스크류에 흑색 산화물 코팅 포함
- 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.