SRT0606

SRT0606
Ball Screw

볼 스크류, 2.500 in X 0.250 in, Thread Direction: 오른쪽, ±0.004 in/ft, Number Of Starts: 1

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$4358.93 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  To the nearest .01 in


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.
  • Polished and oiled finish
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.

측정

측정
크기
D1 63.50 mm (2.500 in)
D2 58.93 mm (2.320 in)

명세서

사양
직경 2.500 in
근부 직경 58.928 mm (2.320 in)
리드 0.250 in
나사산 스크류 길이 240.000 in
리드 정확도 0.004 in/ft
시작점의 수 1
재료 Alloy Steel
나사산 유형 롤형
Total Weight 15.45 lbs/ft

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?